Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Rollen e-kette® P4.1 anfragen

Mit der neuen Energieführung P4.1 lassen sich Verfahrwege bis 1.000 m lösen und die Anlagesicherheit und -verfügbarkeit steigern.

  • Höhere Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in Verbindung der Kettenglieder
  • Lange Verfahrwege über 1.000 m
  • Geschwindigkeiten mehr als 5 m/s
  • Geringe Vibrationen und Verfahrgeräusche dank geteilter Profilrolle
  • Integration von Sensorik für Predictive Maintenance
  • Mit bis zu 36 Monaten Garantie auf Energieketten und Leitungen
Rollen-Energiekette P4.1

Ja, ich möchte die P4.1 anfragen.

Die Angabe der Telefonnummer ist optional. Es kann jedoch nützlich sein für etwaige Fragen oder Klärungen.
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden

Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten kann ich den Datenschutzhinweisen entnehmen.