Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Kugellager-Bandagen

Der High-Performer aus iglidur A500-Material

Hoch belastbar mit langer Laufleistung: Diese Kugellager-Bandage ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von -100 bis +150 °C und bei Einsatz von Chemikalien.

▲ Technik verbessern:
➥ FDA- und EU10/2011-konform: geeignet für Chemikalien- und Lebensmittelkontakt

▼ Kosten senken:
➥ Zusätzliche Reduktion von ungeplanten Stillstandzeiten

■ Beweise:
➥ Im igus Testlabor erfolgreich getestet bis 3.000 N (radiale Belastung)

● Nachhaltigkeit:
➥ 100 % schmierfrei, sauber und hygienisch
 
Factsheet herunterladen
Kugellager-Bandage iglidur A500

Jetzt unseren Experten zur Neuheit kontaktieren.

Die Angabe der Telefonnummer ist optional. Es kann jedoch nützlich sein für etwaige Fragen oder Klärungen.
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden

Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten kann ich den Datenschutzhinweisen entnehmen.