1 von 3
igus-icon-lupe
- Artikelnummer: TX3SM-2025-20
- Material: igutex® TX3
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Gewickelt
- Lebensdauer: Nicht verfügbar
- Niedrigste Verschleißraten bei extremen Bedingungen im Trockenlauf
- Keine Schmierung und Wartung
- Getestet im igus Testlabor bis 130 MPa und 0,01 m/s schwenkend
- Langlebigkeit durch niedrigen Verschleiß, keine zusätzliche Schmierung notwendig
Gesamtpreis: 2 807,00 EUR28,07 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit
in 10 Werktagen versandfertig
igutex® TX3 | Faserverbund-Gleitlager für Hochlastanwendungen
Besonders in Landtechnik und Baumaschinen sind höchste Standzeiten und Betriebssicherheit gefordert. igutex® TX3 ist für den schmierfreien Einsatz konzipiert. Maschinenstillstände durch Mangelschmierung sind somit ausgeschlossen. Das reduziert die Kosten und ist gut für die Umwelt.
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Baumaschinen
Schwermaschinen / Anlagenbau
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Unsicher ob es passt?