AUSLAUFMODELL
Wir empfehlen für Neukonstruktionen die technisch optimierte e-ketten®-Serie E2 Rohre, R58 new
Serie R58 alt ist in begrenzter Stückzahl ab Lager lieferbar. Der Produktsupport und die Lagerhaltung werden ab 2012 eingeschränkt. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren igus®-Ansprechpartner. Vielen Dank für Ihr Verständnis
zur E2 R Serie R58 new
Serie R58 - Rohr, im Außenradius zu öffnen
1. Sehr guter Schutz für Leitungen und Schläuche, auch vor heißen Spänen
2. Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
3. Außenradius Deckel herausnehmbar
4. Rundum geschlossen
Lieferbare Innenbreiten Bi: 50, 75 mm
Lieferbare Biegeradien R: 75 bis 250 mm
Teilung: 33,3 mm je Glied = 30 Glieder/m
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 33,3 mm
Glieder pro m: 30
Verfahrweg: S
Rohrlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.