igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Artikelnummer: GV0SM-0608-06
- Material: iglidur® GV0
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Dimension anpassen
- Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
- Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
Gesamtpreis: 2,65 EUR2,65 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
wird geladen...
igus-icon-lieferzeit-dot
in 24-48 Stunden versandfertig
iglidur® G V0 | V0-Einstufung nach UL94, universell
iglidur® GV0 ist der erste iglidur® Werkstoff mit V0 Rating nach UL94 für den universellen Einsatz im Normaltemperaturbereich und ist damit prädestiniert für Anwendungen mit hohen Brandschutzauflagen (Fahrzeuginnenraum, Luftfahrt, Gebäudetechnik usw.). Alle anderen iglidur® Werkstoffe mit V0 Rating gehören zum Hochtemperatursegment. Die allgemeinen mechanischen und thermischen Eigenschaften sind weitgehend vergleichbar mit dem Allrounder iglidur® G.
Typische Anwendungsbereiche
Branchenlösungen
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
iglidur® GV0 ist der erste iglidur® Werkstoff mit V0 Rating nach UL94 für den universellen Einsatz im Normaltemperaturbereich und ist damit prädestiniert für Anwendungen mit hohen Brandschutzauflagen (Fahrzeuginnenraum, Luftfahrt, Gebäudetechnik usw.). Alle anderen iglidur® Werkstoffe mit V0 Rating gehören zum Hochtemperatursegment. Die allgemeinen mechanischen und thermischen Eigenschaften sind weitgehend vergleichbar mit dem Allrounder iglidur® G.
Typische Anwendungsbereiche
- Passagiersitze
- Aufzüge
- Rolltreppen
- Schaltschränke
- Scharniere
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden |
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?